??
CAD Model seçimi
K1343.04191212
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1343 - Hinges stainless steel
Bill of material
K1343.04191212
BESTKIPP
Order No.
K1343.04191212
MATERIAL
Material
Stainless steel
W
Angel
°
A
38 mm
A1
11.5 mm
A2
11.5 mm
A3
19 mm
A4
19 mm
B
30 mm
B2
14 mm
B3
8 mm
D1
4.5 mm
D2
3 mm
H
9.5 mm
H1
5.5 mm
F1
F1 max.
0.7 kN
F2
F2 max.
0.45 kN
GEW
Approx. weight
0.0375 kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Technical Information
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
83021090
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245328871
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Öngörünüm
3D
Boyut
2D

Embedded user actions